(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW-165-BK-M
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック BTパワーストレッチ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,171円
税込単価
1,288円

【特長】・動きやすい軽量性、極めて高い保温力が冬場の作業を強力にサポートします...

詳細情報を確認する

型番

JW-165-BK-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

JW-165-BK-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
身長
JANコード
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW-165-BK-M

M
76~84
76~84
165~175cm
4970687614066
102-4649
125g

1個

1,171( 1,288円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすい軽量性、極めて高い保温力が冬場の作業を強力にサポートします
・微細裏起毛
・ストレッチ生地
・吸汗速乾
・遠赤加工
【用途】
・冬場、寒冷地での作業全般に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラックの型番JW-165-BK-Mのページです。
型番JW-165-BK-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック

BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック

    発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

    発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

      ミドリ安全 極寒 防水防寒スラックス ネイビー 5L

      ミドリ安全 極寒 防水防寒スラックス ネイビー 5L

        防寒着 防寒パンツ

        防寒着 防寒パンツ

          メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 ミドリ安全 トラスコ中山
          通常価格 1,060円 1,311円 17,892円 4,219円
          通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   2日目  
          商品分類 パンツ パンツ - パンツ
          色(系統) -
          メイン素材 本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% - - 表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%
          商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 - -

          BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラックのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          寒い日の作業に!
          評価 5.0満足度:5.02021/01/22
          冬場の工場内でエコの為にエアコン温度をある程度下げている為、少しでも暖かくなればと思い購入しましたが問題ありません。快適に作業でき繰り返し使えるので助かります。
          大手メーカー品で信用できお勧めします。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          JW-165-BK-3L
          JW-165-BK-L
          JW-165-BK-LL
          JW-165-BK-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 胸囲
          (cm)
          ウエスト
          (cm)
          身長 JANコード トラスココード 質量

          1,060円

          ( 1,166円 )
          5個 あり

          4日目

          3L98~10898~108175~185cm4970687614097102-4643155g

          1,171円

          ( 1,288円 )
          5個 あり

          2日目

          L84~9484~94175~185cm4970687614073102-4617135g

          1,171円

          ( 1,288円 )
          5個 あり

          2日目

          LL/2L94~10494~104175~185cm4970687614080102-4620145g

          1,060円

          ( 1,166円 )
          1個 あり

          1日目

          S68~7668~76155~165cm4970687614059102-4609115g

          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました