(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.611-S
ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組 ミエローブ ハイパーマッスル S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円

【特長】・荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋・原手部...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 材質:
    手袋部:レーヨン、ナイロン・すべり止め部:天然ゴム
  • 色:
    オレンジ+ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 質量(g):
    70

型番

NO.611-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.611-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.611-S

S
116-7477
17.0
22
7.4

1個

481( 529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋
・原手部分に竹由来のレーヨン糸とナイロンの混紡糸を使用し、ソフト感と吸水性と優しい肌触りを実現しました
・手のズレや滑りを減少し作業性をアップします
【用途】
・運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組の型番NO.611-Sのページです。
型番NO.611-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

    ミエローブ(R)マッスル 手袋

    ミエローブ(R)マッスル 手袋

      滑り止め厚手手袋・1双

      滑り止め厚手手袋・1双

        すべり止め手袋らくって

        すべり止め手袋らくって

          すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

          すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

            マイスターグラブ

            マイスターグラブ

              のびのびキャラッテ

              のびのびキャラッテ

                ラーバーユビット

                ラーバーユビット

                  ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パック

                  ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パック

                    背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

                    背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

                      デルタグリッププラス

                      デルタグリッププラス

                        すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                        すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

                          メーカー 三重化学工業 三重化学工業 コーコス信岡 福徳産業 ダンロップ アトム(安全・保護用品) 福徳産業 アズワン 三重化学工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 福徳産業
                          通常価格 481円 489円 112円 352円 345円 239円 252円 960円 1,487円 438円 459円 625円
                          通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                          使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                          商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め - - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め -
                          仕様 背抜き 背抜き - - ボツ - - - ゴム引き 背抜き 背抜き -
                          ゲージ 15 10 - - - 13 - - 10 13 10 -
                          材質 手袋部:レーヨン、ナイロン・すべり止め部:天然ゴム 手袋部:綿、ポリエステル混紡・すべり止め部:天然ゴム - - - - - - 手袋部:天然ゴム、綿、ポリエステル・すべり止め部:天然ゴム - - -

                          ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NO.611-L
                          NO.611-M
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                          481円

                          ( 529円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          L116-745320.4248.2

                          481円

                          ( 529円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          M116-749319237.7

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました