(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)マッスル 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R)マッスル 手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
489円 ~ 611円
税込価格
538円 ~ 672円

【特長】・荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋・天然ゴ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 材質:
    手袋部:綿、ポリエステル混紡・すべり止め部:天然ゴム
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 質量(g):
    90

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
116-7652
22
24.5
8.2

1個

611( 672円 )

1日目

LL
116-7495
22.8
25
8.7

1個

489( 538円 )

1日目

M
116-7667
20.8
24
7.7

1個

489( 538円 )

1日目

S
116-7660
19
23
7.4

1個

489( 538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋
・天然ゴムに特殊スベリ止め加工を施し、糸は綿糸とポリエステル混紡糸を使用することで快適でさわやかな履き心地です
・肌触りの良さをお試し下さい
【用途】
・運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)マッスル 手袋

ミエローブ(R)マッスル 手袋

    福徳 日本小次郎5双組

    福徳 日本小次郎5双組

      福徳 日本一郎5双組

      福徳 日本一郎5双組

        すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

        すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

          すべり止め手袋らくって

          すべり止め手袋らくって

            福徳 Cドット

            福徳 Cドット

              福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

              福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

                こども用軍手 すべり止め付き

                こども用軍手 すべり止め付き

                  しなやかなすべり止め手袋 薄手

                  しなやかなすべり止め手袋 薄手

                    メーカー 三重化学工業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 丸和ケミカル
                    通常価格 489円 933円 864円 279円 369円 248円 994円 145円 124円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                    使用用途 作業用 - - - - - - - -
                    商品タイプ すべり止め - - - - - - - -
                    仕様 背抜き - - - - - - - -
                    ゲージ 10 - - - - - - 7 10
                    材質 手袋部:綿、ポリエステル混紡・すべり止め部:天然ゴム - - - - - - - -

                    ミエローブ(R)マッスル 手袋のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました