(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型電気絶縁手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.951-L
薄型電気絶縁手袋 ミエローブ ウスガタデンキゼツエンテブクロ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,766円
税込単価
14,043円

【特長】・直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です・交流300V...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    絶縁
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    イエロー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    27
  • 質量(g):
    70

型番

NO.951-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.951-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.951-L

L
116-7663
23
7.7

1個

12,766( 14,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です
・交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です
・ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します
・すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型電気絶縁手袋の型番NO.951-Lのページです。
型番NO.951-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型電気絶縁手袋

薄型電気絶縁手袋

    トワロン トワロングリップ 3L

    トワロン トワロングリップ 3L

      ジョブスター(3双組) 181-3P

      ジョブスター(3双組) 181-3P

        天然ゴム手袋3双

        天然ゴム手袋3双

          アトム ゴム張り クロベエ 3双組

          アトム ゴム張り クロベエ 3双組

            ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズ

            ペンギンエース ノンスリップソフトX(エックス) Mサイズ

              メーカー 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) ペンギンエース
              通常価格 12,766円 834円 1,484円 980円 1,351円 179円
              通常出荷日 1日目   4日目   8日目   3日目   1日目   1日目  
              使用用途 絶縁 - 作業用 作業用 - -
              商品タイプ ポリウレタン - 天然ゴム 天然ゴム - -
              イエロー - - - - -
              厚さ(mm) 1 - - - - -
              全長(cm) 27 - - - - -

              薄型電気絶縁手袋のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              NO.951-M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

              12,766円

              ( 14,043円 )
              1個 あり

              1日目

              M116-7664227.2

              天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました