(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ 竹糸くん汗取りインナー手袋 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ 竹糸くん汗取りインナー手袋 3双組【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
858円
税込単価
944円

【特長】・指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます・熱伝導率...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK07

1パック

3個入り

858( 944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます
・熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい
・竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果
【商品仕様】
・精密機械工業、自動車関連業、印刷業
・色:ブラック
・サイズ:フリー
・全長(cm):14
・手のひら周り(cm):22
・厚さ(mm):1
・材質:レーヨン、ゴム、スパン糸
・トラスココード:116-7666
・質量:20g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ 竹糸くん汗取りインナー手袋 3双組の型番TK07のページです。
型番TK07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ 竹糸くん汗取りインナー手袋 3双組

ミエローブ 竹糸くん汗取りインナー手袋 3双組

    下履き手袋 S-11

    下履き手袋 S-11

      快適インナー手袋

      快適インナー手袋

        ワイピング手袋 ホワイト

        ワイピング手袋 ホワイト

          制電手袋

          制電手袋

            手袋・インナー(耐切創/10双/EU規格耐切創性3)

            手袋・インナー(耐切創/10双/EU規格耐切創性3)

              快適インナー手袋  ロングタイプ

              快適インナー手袋 ロングタイプ

                快適インナー手袋  半指タイプ

                快適インナー手袋 半指タイプ

                  メーカー 三重化学工業 丸和ケミカル マックス(手袋) ウインセス ウインセス エスコ マックス(手袋) マックス(手袋)
                  通常価格 858円 154円 1,839円 7,265円 2,821円 10,230円 1,932円 2,300円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                  ミエローブ 竹糸くん汗取りインナー手袋 3双組のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました