(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
624円
税込価格
686円

ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性・柔軟性・作業性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    24
  • 備考:
    裏布:あり

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4978797012949
114-9481
24
8.5
110

5個

624( 686円 )

1日目

M
4978797012932
114-9483
22
8
100

5個

624( 686円 )

1日目

S
4978797012925
114-9484
20
7
100

5個

624( 686円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性・柔軟性・作業性・耐油性を併せ持ち、とろけるほどのしなやかさを実現した手袋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

    ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

    ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

      ミエローブ ニュー耐油アップ L

      ミエローブ ニュー耐油アップ L

        No.603ニトリルソフト手袋

        No.603ニトリルソフト手袋

          ミエローブ(R) 耐油ニトリル

          ミエローブ(R) 耐油ニトリル

            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 エステー 三重化学工業
            通常価格 624円 588円 748円 548円 673円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
            商品タイプ すべり止め 塩化ビニール - ニトリルゴム ニトリルゴム
            材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 - - 裏:綿
            ブルー ブルー/ブラック - - ブルー
            厚さ(mm) 1 1 - - 1

            ミエローブ(R)ハイブリッドジャージのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました