(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
624円
税込価格
686円

【特長】・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性・柔軟...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    28
  • 備考:
    裏布:あり

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4978797011799
114-9463
20
9
140

5個

624( 686円 )

1日目

LL
4978797011805
114-9464
21
9.5
150

5個

624( 686円 )

1日目

M
4978797011782
114-9465
19
8
130

5個

624( 686円 )

1日目

S
4978797011775
114-9466
18
7
120

5個

624( 686円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性・柔軟性・作業性・耐油性を併せ持ち、とろけるほどのしなやかさを実現した手袋です
【用途】
・機械、工業、水産業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

    ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

    ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

      ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

      ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

        ミエローブ NO.200K LL

        ミエローブ NO.200K LL

          ミエローブ NO.200茶 L

          ミエローブ NO.200茶 L

            ミエローブ NO.200グレー L

            ミエローブ NO.200グレー L

              メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業
              通常価格 624円 624円 588円 534円 544円 697円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤
              商品タイプ すべり止め すべり止め 塩化ビニール - - 塩化ビニール
              材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 - - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿
              ブルー ブルー ブルー/ブラック - - グレー
              厚さ(mm) 1 1 1 - - 1

              ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました