(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性・柔軟...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿
  • 色:
    ブルー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    28
  • すべり止め:
    あり
  • 備考:
    裏布:あり

型番

NO.403-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.403-M

M
4978797012970
114-9479
19
8
130

5個

588( 647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性・柔軟性・作業性・耐油性を併せ持ち、とろけるほどのしなやかさを実現した手袋です
・従来のハイブリッドよりもすべり止め部の耐油性を向上させました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋の型番NO.403-Mのページです。
型番NO.403-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

    ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

    ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

      ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

      ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

        耐油手袋 1700

        耐油手袋 1700

          No.603ニトリルソフト手袋

          No.603ニトリルソフト手袋

            ミエローブ NO.200茶 L

            ミエローブ NO.200茶 L

              メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 アズワン エステー 三重化学工業
              通常価格 588円 624円 624円 1,010円 548円 544円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
              商品タイプ 塩化ビニール すべり止め すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム -
              材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 - - -
              ブルー/ブラック ブルー ブルー - - -
              厚さ(mm) 1 1 1 - - -

              ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              NO.403-L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

              683円

              ( 751円 )
              5個 あり

              2日目

              L4978797012987114-9477208.5140

              耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました