(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R) NO.250スベリ止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.205-L
ミエローブ(R) NO.250スベリ止め ミエローブ NO.250スベリドメ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
847円
税込単価
932円

【特長】・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドな...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿
  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    34.0
  • 質量(g):
    180
  • すべり止め:
    あり
  • 備考:
    裏布:あり

型番

NO.205-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.205-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.205-L

L
4978797002513
116-7501
24
8

5個

847( 932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です
・また魚油にも強く水産関係にも適応します
【用途】
・自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R) NO.250スベリ止めの型番NO.205-Lのページです。
型番NO.205-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R) NO.250スベリ止め

ミエローブ(R) NO.250スベリ止め

    ミエローブ NO.200E LL

    ミエローブ NO.200E LL

      ミエローブ NO.200茶 L

      ミエローブ NO.200茶 L

        ミエローブ NO.200グレー L

        ミエローブ NO.200グレー L

          東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

          東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン)
            通常価格 847円 490円 544円 697円 6,123円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
            使用用途 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
            商品タイプ 塩化ビニール - - 塩化ビニール ニトリルゴム
            材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿 - - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿 -
            ブラウン - - グレー -
            厚さ(mm) 1 - - 1 -

            ミエローブ(R) NO.250スベリ止めのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            NO.205-LL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

            847円

            ( 932円 )
            5個 あり

            4日目

            LL4978797008133116-764325.58.5

            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました