(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R) 耐油ニトリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R) 耐油ニトリル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
673円
税込価格
740円

【特長】・指股を補強しハードな作業にも耐えれるようにしてあります・また粒子の大...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ボツ
  • 材質:
    裏:綿
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    28
  • 質量(g):
    100
  • すべり止め:
    あり
  • 備考:
    裏毛:あり

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
116-7443
26
8.5

5個

673( 740円 )

2日目

S
116-7445
24
7.5

5個

673( 740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指股を補強しハードな作業にも耐えれるようにしてあります
・また粒子の大きな滑り止めを加工しているので他社製品よりもすべり止めを強化しております
【用途】
・自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R) 耐油ニトリル

ミエローブ(R) 耐油ニトリル

    ミエローブ ニュー耐油アップ L

    ミエローブ ニュー耐油アップ L

      ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

      ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

        スーパーイーグル

        スーパーイーグル

          ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

          ミエローブ(R)耐油ハイブリット 手袋

            ミエローブ NO・300 L

            ミエローブ NO・300 L

              ミエローブ NO・230-E L

              ミエローブ NO・230-E L

                メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業
                通常価格 673円 748円 624円 701円 588円 795円 683円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                商品タイプ ニトリルゴム - すべり止め - 塩化ビニール 塩化ビニール -
                仕様 ボツ - - - - - -
                材質 裏:綿 - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿 -
                ブルー - ブルー - ブルー/ブラック ブラウン -

                ミエローブ(R) 耐油ニトリルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました