(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水防寒手袋(ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.754-M-WH
防水防寒手袋(ホワイト) ミエローブ ボウスイボウカンテブクロ(ホワイト) M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,739円
税込単価
3,013円

【特長】・防水防寒手袋です・手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質:
    合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    10
  • 全長(cm):
    24
  • 質量(g):
    150

(i)ご注意

  • 突き刺しにはご注意下さい。

型番

NO.754-M-WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.754-M-WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.754-M-WH

M
116-7454
34
9

3個

2,739( 3,013円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水防寒手袋です
・手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません
・内側にはシンサレートを採用
・薄くても暖かく、作業性に優れます
【用途】
・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業

(i)ご注意

  • 突き刺しにはご注意下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水防寒手袋(ホワイト)の型番NO.754-M-WHのページです。
型番NO.754-M-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水防寒手袋(ホワイト)

防水防寒手袋(ホワイト)

    超低温用手袋 CGF-16

    超低温用手袋 CGF-16

      トワロン冬作業用

      トワロン冬作業用

        耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

        耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

          超低温用手袋 CGF-15

          超低温用手袋 CGF-15

            超低温用手袋 CGF-17/18

            超低温用手袋 CGF-17/18

              防寒手袋ハイブリッドパイルミット

              防寒手袋ハイブリッドパイルミット

                メーカー 三重化学工業 ケニス 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ケニス ケニス 三重化学工業
                通常価格 2,739円 25,525円 667円 37,216円 25,525円 21,711円 1,463円
                通常出荷日 2日目   19日目   1日目   1日目~   19日目   19日目   2日目~  
                使用用途 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 -
                商品タイプ 革手 - - その他 - すべり止め -
                革手袋種類 合成皮革 - - - - - -
                材質 合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) - - - - - -
                ホワイト - - - - - ブルー/ブラック

                防水防寒手袋(ホワイト)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                NO.754-L-WH
                NO.754-LL-WH
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                2,739円

                ( 3,013円 )
                3個 あり

                2日目

                L116-7487369.5

                2,739円

                ( 3,013円 )
                3個 あり

                2日目

                LL116-76473810

                防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました