(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.720-M
ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋 ミエローブ ハイパースベラン M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
689円
税込単価
758円

【特長】・裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖か...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 材質:
    表:天然ゴム・裏:アクリルパイル起毛
  • 色:
    紺色
  • 厚さ(mm):
    2
  • 質量(g):
    100

型番

NO.720-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.720-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.720-M

M
116-7470
20.8
24
7.9

5個

689( 758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖かいのにムレにくい
・原手は抗菌・防臭加工済みなので、汗をかいても嫌な臭いがでにくい
・より作業しやすいためにソフト化を追求しました
【用途】
・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋の型番NO.720-Mのページです。
型番NO.720-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

    Pパターンウインター W-3

    Pパターンウインター W-3

      防寒用手袋 PowerGrab Thermo

      防寒用手袋 PowerGrab Thermo

        UVEX ユニライトサーモ

        UVEX ユニライトサーモ

          ミエローブ ハイブリッド防寒 LL

          ミエローブ ハイブリッド防寒 LL

            ミエローブ パイルミット(ホワイト) L

            ミエローブ パイルミット(ホワイト) L

              耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

              耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

                クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

                クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

                  メーカー 三重化学工業 ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 三重化学工業 三重化学工業 三商 アズワン
                  通常価格 628円 1,769円 667円 1,070円 1,135円 1,496円 28,960円 39,329円
                  通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   9日目   1日目~  
                  使用用途 耐熱・耐冷 作業用 - - - - - 耐熱・耐冷
                  商品タイプ 天然ゴム 革手 - - - - - その他
                  材質 表:天然ゴム・裏:アクリルパイル起毛 - - - - - - -
                  紺色 - - - - - - -
                  厚さ(mm) 2 - - - - - - -

                  ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  NO.720-L
                  NO.720-LL
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                  689円

                  ( 758円 )
                  5個 あり

                  2日目

                  L116-764021.4258.3

                  628円

                  ( 691円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  LL116-743521.8268.7

                  防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました