(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.716-L
ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋 ミエローブ ソフトラバー L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
659円
税込単価
725円

【特長】・天然ゴムのコーティングにより、寒冷地でも硬くなりにくく、優れたグリッ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 材質:
    表:天然ゴム・裏:アクリルボア
  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    2
  • 全長(cm):
    27
  • 質量(g):
    100

型番

NO.716-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.716-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.716-L

L
116-7457
21.5
7.7

5個

659( 725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムのコーティングにより、寒冷地でも硬くなりにくく、優れたグリップ力を発揮します
・突き刺しにも強い手袋です
・手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています
【用途】
・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋の型番NO.716-Lのページです。
型番NO.716-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋

ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋

    防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

    防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

      ニューライトボア 防寒手袋

      ニューライトボア 防寒手袋

        ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

        ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋

          防寒手袋 ネオイーグル

          防寒手袋 ネオイーグル

            耐油極寒ソフト

            耐油極寒ソフト

              ミエローブ ソフトボアツートン L

              ミエローブ ソフトボアツートン L

                ミエローブ ハイブリッド防寒 LL

                ミエローブ ハイブリッド防寒 LL

                  メーカー 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 三重化学工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 三重化学工業
                  通常価格 659円 700円 756円 628円 695円 623円 913円 1,135円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目  
                  使用用途 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 作業用 - - -
                  商品タイプ 天然ゴム 塩化ビニール 塩化ビニール 天然ゴム ニトリルゴム - - -
                  材質 表:天然ゴム・裏:アクリルボア - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:アクリルボア 表:天然ゴム・裏:アクリルパイル起毛 - - - -
                  ブラウン - ブルー/ブラック 紺色 - - - -
                  厚さ(mm) 2 - 2 2 - - - -

                  ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  NO.716-M
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                  659円

                  ( 725円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  M116-7431207.5

                  防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました