(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューライトボア 防寒手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.700-M
ニューライトボア 防寒手袋 ミエローブ ニューライトボア M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円

【特長】・アクリルボアでソフトな肌触り、柔らかく作業性に優れています【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:アクリルボア
  • 色:
    ブルー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    2
  • 全長(cm):
    30

型番

NO.700-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.700-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.700-M

M
4978797010440
114-9586
21.5
7.5
160

5個

756( 832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリルボアでソフトな肌触り、柔らかく作業性に優れています
【用途】
・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューライトボア 防寒手袋の型番NO.700-Mのページです。
型番NO.700-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューライトボア 防寒手袋

ニューライトボア 防寒手袋

    ミエローブ ソフトボアツートン L

    ミエローブ ソフトボアツートン L

      防寒手袋ハイブリッドパイルミット

      防寒手袋ハイブリッドパイルミット

        トワロン冬作業用

        トワロン冬作業用

          ジョイハンドZERO 防寒

          ジョイハンドZERO 防寒

            防水防寒手袋(ホワイト)

            防水防寒手袋(ホワイト)

              防寒手袋 トワロン防寒用

              防寒手袋 トワロン防寒用

                防寒手袋 PパターンWINTER W-5

                防寒手袋 PパターンWINTER W-5

                  1411 極寒ソフト起毛防寒

                  1411 極寒ソフト起毛防寒

                    防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                    防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                      防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

                      防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

                        超低温用手袋 CGF-15

                        超低温用手袋 CGF-15

                          防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                          防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-1

                            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) ペンギンエース アトム(安全・保護用品) ペンギンエース ペンギンエース ケニス ペンギンエース
                            通常価格 756円 913円 1,463円 667円 717円 2,739円 855円 1,628円 776円 2,139円 2,460円 25,525円 2,578円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   1日目   19日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - - - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐油・耐溶剤 - - - -
                            商品タイプ 塩化ビニール - - - - 革手 天然ゴム - ニトリルゴム - - - -
                            材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:アクリルボア - - - - 合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) - - - - - - -
                            ブルー/ブラック - ブルー/ブラック - - ホワイト - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 - 2 - - 10 - - - - - - -

                            ニューライトボア 防寒手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.700-L
                            NO.700-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            756円

                            ( 832円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            L4978797010457114-9584248165

                            756円

                            ( 832円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            LL4978797010464114-958524.58170

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました