(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.805-M
ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋 ミエローブ タイユハイブリッドロング M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,671円
税込単価
1,838円

【特長】・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性、柔軟...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)
  • 色:
    ブルー/ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    65
  • 質量(g):
    210
  • 備考:
    裏布:あり

型番

NO.805-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.805-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.805-M

M
116-7507
19
8

3個

1,671( 1,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性、柔軟性、作業性、耐油性を併せ持ち、とろけるほどのしなやかさを実現した手袋です
・耐油性を強化しております
・腕カバー付きタイプになります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋の型番NO.805-Mのページです。
型番NO.805-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋

ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋

    ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

    ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

        ビニール手袋 腕カバー付

        ビニール手袋 腕カバー付

          純綿腕カバー

          純綿腕カバー

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

              テトロン手甲花柄

              テトロン手甲花柄

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

                    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

                    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

                      手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

                      手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

                        腕カバー付ニュービニローブ No.645

                        腕カバー付ニュービニローブ No.645

                          ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                          ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) オカモト アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ ショーワグローブ コクゴ
                            通常価格 1,428円 1,340円 1,688円 1,534円 395円 2,022円 532円 1,773円 1,752円 1,870円 1,410円 1,472円 1,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 - - - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 - - - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR) 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿 - - - - - - - - - - -
                            ブルー/ブラック ホワイト - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 - - - - - - - - - - -

                            ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.805-L
                            NO.805-LL
                            NO.805-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            1,428円

                            ( 1,571円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L116-7515208.5

                            1,671円

                            ( 1,838円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            LL116-7504219

                            1,671円

                            ( 1,838円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            S116-7461187

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました