(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

型番:NO.804-M
ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋 ミエローブ ハイブリッドロング M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【特長】・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性、柔軟...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    65
  • 質量(g):
    200
  • 備考:
    食品衛生法:なし、裏布:あり

型番

NO.804-M 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

NO.804-Mの仕様・寸法情報

使用用途耐油・耐溶剤商品タイプ腕カバー付
サイズM材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)
ブルーJANコード4978797013014
トラスココード116-7438厚さ(mm)1
手のひら周り(cm)19全長(cm)65
中指長さ(cm)8質量(g)200
備考食品衛生法:なし、裏布:あり - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.804-M

M
4978797013014
116-7438
19
8

3個

1,340( 1,474円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性、柔軟性、作業性、耐油性を併せ持ち、とろけるほどのしなやかさを実現した手袋です
・腕カバー付きタイプになります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋の型番NO.804-Mのページです。
型番NO.804-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

    腕カバー付手袋 ジョイハンド

    腕カバー付手袋 ジョイハンド

      ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

      ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

        腕カバー付手袋 A-20

        腕カバー付手袋 A-20

          腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

          腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

            腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

            腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

              ビニローブ No.140

              ビニローブ No.140

                ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                  腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                  腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                      腕カバー付薄手 No.240

                      腕カバー付薄手 No.240

                        腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                        腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                          ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

                          ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

                            メーカー 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) エステー アズワン 三重化学工業 ショーワグローブ ダンロップ ショーワグローブ ショーワグローブ 三重化学工業
                            通常価格 1,340円 996円 1,340円 1,936円 2,395円 1,346円 1,372円 1,958円 1,748円 1,454円 977円 1,858円 1,517円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 腕カバー付 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 - ニトリルゴム 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR) - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿 - - - - - - - - - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿
                            ブルー - オレンジ+ホワイト - - - - - - - - - ブラウン+パープル
                            厚さ(mm) 1 - 1 - - - - - - - - - 1

                            ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.804-L
                            NO.804-LL
                            NO.804-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            1,660円

                            ( 1,826円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L4978797013021116-7459208.5

                            1,508円

                            ( 1,659円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            LL4978797013038116-7462219

                            1,660円

                            ( 1,826円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            S4978797013007116-7439187
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト