(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.802-L
ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋 ミエローブ NO300ロング L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,925円
税込単価
2,118円

【特長】・腕カバーの付いた耐油手袋です・腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿
  • 色:
    ブラウン+パープル
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    70
  • 質量(g):
    310
  • 備考:
    裏布:あり

型番

NO.802-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.802-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.802-L

L
116-7635
24.5
8

3個

1,925( 2,118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕カバーの付いた耐油手袋です
・腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています
・油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます
【用途】
・機械工業、造船業、水産業、自動車業など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋の型番NO.802-Lのページです。
型番NO.802-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

    ミエローブ ソフトボアツートンロング L

    ミエローブ ソフトボアツートンロング L

      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

        腕カバー付手袋 A-20

        腕カバー付手袋 A-20

          腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

          腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

            ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

            ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

              ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

              ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                  腕カバー付手袋 ジョイハンド

                  腕カバー付手袋 ジョイハンド

                    腕カバー付厚手 №140 L 1双入

                    腕カバー付厚手 №140 L 1双入

                      腕カバー付ニュービニローブ №645 M

                      腕カバー付ニュービニローブ №645 M

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                          腕カバー付ニュービニローブ No.645

                          腕カバー付ニュービニローブ No.645

                            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 エステー 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 三重化学工業 三重化学工業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 三商 コクゴ コクゴ ショーワグローブ
                            通常価格 1,517円 1,958円 1,346円 1,936円 1,454円 1,340円 1,340円 1,748円 996円 1,714円 1,400円 1,400円 1,472円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   7日目   7日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 ニトリルゴム 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿 - - - - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR) 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿 - - - - - -
                            ブラウン+パープル - - - - ブルー オレンジ+ホワイト - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - 1 1 - - - - - -

                            ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.802-LL
                            NO.802-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            1,749円

                            ( 1,924円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            LL116-764425.58.5

                            1,517円

                            ( 1,669円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M116-7480237.5

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました