(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【特長】・腕カバーの付いた耐油手袋です・腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿
  • 色:
    オレンジ+ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    65
  • 質量(g):
    200
  • 備考:
    裏布:あり

型番

NO.801-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.801-M

M
116-7433
21.5
7

3個

1,340( 1,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕カバーの付いた耐油手袋です
・腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています
・油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます
【用途】
・機械工業、造船業、水産業、自動車業など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋の型番NO.801-Mのページです。
型番NO.801-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

    ミエローブ ソフトボアツートンロング L

    ミエローブ ソフトボアツートンロング L

      ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

      ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

        ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

        ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

          腕カバー付薄手 No.240

          腕カバー付薄手 No.240

            ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

            ビニール手袋 240【ロングタイプ・裏毛なし】

              ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

              ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                ビニール手袋 腕カバー付

                ビニール手袋 腕カバー付

                  手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

                  手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

                    腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

                    腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

                      腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                      腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                        ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

                        ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

                          ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

                          ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

                            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 ショーワグローブ ショーワグローブ 三重化学工業 オカモト エスコ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) アズワン コクゴ
                            通常価格 1,340円 1,958円 1,517円 1,340円 977円 977円 1,340円 1,534円 1,339円 1,454円 798円 974円 1,178円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿 - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿 - - 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR) - - - - - -
                            オレンジ+ホワイト - ブラウン+パープル ホワイト - - ブルー - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - 1 1 - - 1 - - - - - -

                            ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.801-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            1,508円

                            ( 1,659円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L116-7432238

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました