(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.800-M
ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋 ミエローブ スーパーソフトRロング M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【特長】・腕カバーの付いた耐油手袋です・腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    65
  • 質量(g):
    190

型番

NO.800-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.800-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.800-M

M
116-7436
20.5
7.5
裏布:あり

3個

1,340( 1,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕カバーの付いた耐油手袋です
・腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています
・油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます
【用途】
・機械工業、造船業、水産業、自動車業など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋の型番NO.800-Mのページです。
型番NO.800-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋

    ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋

    ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

          ビニール手袋 腕カバー付

          ビニール手袋 腕カバー付

            腕カバー付手袋 A-20

            腕カバー付手袋 A-20

              腕カバー付ニュービニローブ No.645

              腕カバー付ニュービニローブ No.645

                腕カバー付薄手 No.240

                腕カバー付薄手 No.240

                  ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

                  ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

                    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

                    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

                      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                        メーカー 三重化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) オカモト 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター)
                        通常価格 1,340円 1,428円 1,688円 1,870円 1,534円 1,936円 1,472円 977円 1,350円 1,752円 1,773円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - -
                        商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 - -
                        材質 表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:綿 ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR) - - - - - - - - -
                        ホワイト ブルー/ブラック - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 1 1 - - - - - - - - -

                        ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NO.800-L
                        NO.800-LL
                        NO.800-S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 備考

                        1,340円

                        ( 1,474円 )
                        3個 あり

                        2日目

                        L116-7434228裏布:あり

                        1,508円

                        ( 1,659円 )
                        3個 あり

                        1日目

                        LL130-9838248食品衛生法:あり、裏布:あり

                        1,508円

                        ( 1,659円 )
                        3個 あり

                        1日目

                        S116-7670207.5裏布:あり

                        耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました