(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)ニュークレスト手袋(ベルト付き) 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R)ニュークレスト手袋(ベルト付き) 手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,382円
税込価格
1,520円

【特長】・裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質:
    豚革、ポリエステル、ナイロン、ゴム
  • 色:
    ホワイト+ベージュ
  • 厚さ(mm):
    1

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4978797013441
114-9580
30
23.5
10
120

1個

1,382( 1,520円 )

1日目

LL
4978797013458
114-9581
30.5
24
10.5
125

1個

1,382( 1,520円 )

1日目

M
4978797013434
114-9582
29.5
23
9.5
115

1個

1,382( 1,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています
・袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました
・豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らかです
・使うほど手に馴染みます
【用途】
・建築・土木・鉄筋
・荷役・運送
・重機運転
・日曜大工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)ニュークレスト手袋(ベルト付き) 手袋

ミエローブ(R)ニュークレスト手袋(ベルト付き) 手袋

    溶接手袋(牛皮)

    溶接手袋(牛皮)

      豚本革手袋 ポークジョイ#220

      豚本革手袋 ポークジョイ#220

        豚本革手袋 ポークジョイ #250 (当付タイプ)

        豚本革手袋 ポークジョイ #250 (当付タイプ)

          合皮手袋 ファインタッチ

          合皮手袋 ファインタッチ

            牛本革手袋 F-801

            牛本革手袋 F-801

              肘まで長~い革手袋

              肘まで長~い革手袋

                オイル加工手袋 ジーボウズ GB-0250 (当て付)

                オイル加工手袋 ジーボウズ GB-0250 (当て付)

                  ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入

                  ミドリ安全 革手袋 MT-102 12双入

                    革手袋牛クレスト 当付マジック

                    革手袋牛クレスト 当付マジック

                      トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                      トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                        豚本革手袋 PL715

                        豚本革手袋 PL715

                          豚本革手袋 ナックルガード KG-005 (当て付)

                          豚本革手袋 ナックルガード KG-005 (当て付)

                            メーカー 三重化学工業 ケニス ホーケン ホーケン アトム(安全・保護用品) 富士グローブ ホーケン ホーケン ミドリ安全 ユニワールド 東和コーポレーション(ビニスター) シモン ホーケン
                            通常価格 1,382円 1,880円 1,334円 1,894円 639円 1,050円 3,117円 2,232円 14,931円 1,269円 600円 1,171円 2,574円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 革手 - 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - - 革手 革手
                            革手袋種類 表革 - - - 合成皮革 表革 - - - - - - -
                            材質 豚革、ポリエステル、ナイロン、ゴム - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト+ベージュ - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            ミエローブ(R)ニュークレスト手袋(ベルト付き) 手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました