(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ(R)マッスルレザー(ベルト付き) 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミエローブ(R)マッスルレザー(ベルト付き) 手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,068円
税込価格
1,175円

【特長】・袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めまし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質:
    豚革、ポリエステル、ナイロン、ゴム
  • 色:
    ホワイト+ブラック
  • 厚さ(mm):
    1

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4978797013410
114-9570
28
23
8
75

1個

1,068( 1,175円 )

1日目

M
4978797013403
114-9572
27.5
22.5
7.5
70

1個

1,068( 1,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました
・豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らかです
・使うほど手に馴染みます
・手の甲部には吸汗速乾素材を使用してあります
【用途】
・建築・土木・鉄筋
・荷役・運送
・重機運転
・日曜大工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミエローブ(R)マッスルレザー(ベルト付き) 手袋

ミエローブ(R)マッスルレザー(ベルト付き) 手袋

    ミエローブ(R)ニュークレスト手袋(ベルト付き) 手袋

    ミエローブ(R)ニュークレスト手袋(ベルト付き) 手袋

      豚クレスト 甲メリヤス マジック付

      豚クレスト 甲メリヤス マジック付

        豚レインジャー 内綿タイプ

        豚レインジャー 内綿タイプ

          豚クレスト手袋 甲メリヤス

          豚クレスト手袋 甲メリヤス

            人工皮革手袋スパークス

            人工皮革手袋スパークス

              牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

              牛床革内縫い手袋 No.92-Tツートン

                ペンギンエースピッグ甲メリ

                ペンギンエースピッグ甲メリ

                  豚革フィット手袋

                  豚革フィット手袋

                    人工皮革グローブ

                    人工皮革グローブ

                      手袋(鹿革/厚み1mm)

                      手袋(鹿革/厚み1mm)

                        鹿皮手袋

                        鹿皮手袋

                          PU厚手手袋(エンボス加工)

                          PU厚手手袋(エンボス加工)

                            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 川西工業 川西工業 ミスミ 川西工業 富士グローブ ペンギンエース 南村製作所 川西工業 エスコ アズワン トラスコ中山
                            通常価格 1,068円 1,382円 793円 996円 468円 1,895円 598円 916円 937円 1,613円 3,560円 8,600円 1,218円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 すべり止め 革手 革手 ポリウレタン
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 人工皮革 床革 床革 表革 人工皮革 - - 合成皮革
                            材質 豚革、ポリエステル、ナイロン、ゴム 豚革、ポリエステル、ナイロン、ゴム - - - - - - - - - - -
                            ホワイト+ブラック ホワイト+ベージュ - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1 - - - - - - - - - - -

                            ミエローブ(R)マッスルレザー(ベルト付き) 手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました