(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDB-12
テープカッター用プーリー OP テープカッターヨウプーリー_K9054076658

テープカッター用プーリー TDB-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
299円
税込単価
329円

【商品仕様】・テープカッターTD-30、TD-51、TD-100、TD-200...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    プーリー

Loading...

TDB-12 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合本体
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDB-12

TD-30、TD-100、TD-200、TD-300
4970115884108
113-2500

1個

299( 329円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テープカッターTD-30、TD-51、TD-100、TD-200用のプーリーです。
・適合本体をご確認の上お買い求めください。

TDB-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テープカッター用プーリーの型番TDB-12のページです。
型番TDB-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッター用プーリー

テープカッター用プーリー

    バッグシーラーテープ

    バッグシーラーテープ

      OP ジャンボカッター用プーリー

      OP ジャンボカッター用プーリー

        テープカッター ヘルパーT型

        テープカッター ヘルパーT型

          紙バックシーリングテープ No.700R

          紙バックシーリングテープ No.700R

            バッグシーラーテープ Hタイプ

            バッグシーラーテープ Hタイプ

              サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

              サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                  バッグシーリングテープ No.430

                  バッグシーリングテープ No.430

                    バッグシーリングテープ No.520

                    バッグシーリングテープ No.520

                      紙バックシーリングテープ 紙封栓

                      紙バックシーリングテープ 紙封栓

                        3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

                        3M(TM) 折込タブディスペンサー OPPテープ用 3インチ(76mm)紙管用

                          TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                          TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                            メーカー オープン工業 トラスコ中山 オープン工業 積水化学工業 オカモト 積水化学工業 スリーエムジャパン プラス ニチバン ニチバン オカモト スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 299円 236円 513円 4,750円 179円 218円 2,777円 155円 132円 162円 137円 10,450円 1,388円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   15日目   1日目   1日目  
                            詳細タイプ プーリー - - - - - - - - - - - -

                            テープカッター用プーリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDB-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合本体 JANコード トラスココード

                            299円

                            ( 329円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            TD-514970115884511113-0963

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました