(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久ラインテープ

高耐久ラインテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,350円 ~ 10,177円
税込価格
8,085円 ~ 11,195円

【特長】・厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれに...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    1

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
トラ(イエロー/ブラック)
4932134227441
114-9683
黄/黒

1個

7,350( 8,085円 )

1日目

100
トラ(イエロー/ブラック)
4932134227458
114-9686
黄/黒

1個

10,177( 11,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです
【商品仕様】
・屋内用
・室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に
・両端テーパー構造
・はく離紙付きタイプ
・取付方法:貼付タイプ
・粘着力(N/mm):13.8N/25mm
・引張強度(N/mm):315N/25mm
・材質:基材:PVC
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐久ラインテープ

高耐久ラインテープ

    オーバーコートテープ 10M

    オーバーコートテープ 10M

      埋設物標識シート ポリエチレン

      埋設物標識シート ポリエチレン

        50mmx50m ラインテープ

        50mmx50m ラインテープ

          50m ラインテープ

          50m ラインテープ

            ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

            ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

              メーカー 日本緑十字社 日東エルマテリアル ユニット エスコ エスコ アズワン
              通常価格 7,350円 1,589円 5,648円 4,767円 5,500円 1,360円
              通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              テープ長さ(m) 10 10 50 50 50 33
              テープ厚(mm) 1 0.1 - 0.16 0.16 0.15

              高耐久ラインテープのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました