(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P212X1
ガラスクロス粘着テープ P212 ガラスクロスネンチャクテープ

ガラスクロス粘着テープ P212 P212X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,447円
税込単価
11,492円

【特長】・高い耐熱性を有したガラスクロス基材のテープであり、高耐熱絶縁用として...

詳細情報を確認する

Loading...

P212X1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
MIL規格
航空機SPEC
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P212X1

25.4
-
-

1個

10,447( 11,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐熱性を有したガラスクロス基材のテープであり、高耐熱絶縁用として幅広い用途で利用頂けます
・耐溶剤性に優れULの難燃性にも許可されているテープです
【商品仕様】
・コイル等の端末、端子の絶縁に
・ターミナル板の固定
・コイル、ハーネスワイヤケーブルの外装絶縁
・色:ホワイト
・長さ(m):33
・厚さ(mm):0.191
・粘着力(N/mm):6.5N/10mm
・引張強度(N/mm):323N/10mm
・使用温度範囲(℃):260℃/200℃(連続許容温度)
・適合規格:航空機SPEC:BAC5307
・材質:基材:ガラスクロス
・粘着剤:シリコーン系

P212X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロス粘着テープ P212の型番P212X1のページです。
型番P212X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスクロス粘着テープ P212

ガラスクロス粘着テープ P212

    PTFEテープ P-422

    PTFEテープ P-422

      No.626001 フィルムテープ

      No.626001 フィルムテープ

        TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

        TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

          導電性強粘着テープ ICテープ

          導電性強粘着テープ ICテープ

            超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

            超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

              No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

              No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

                耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

                  電気絶縁用カプトンテープ

                  電気絶縁用カプトンテープ

                    超高分子量ポリエチレンテープ 5421

                    超高分子量ポリエチレンテープ 5421

                      ガラスクロス粘着テープ No.541S

                      ガラスクロス粘着テープ No.541S

                        ポリイミド粘着テープ No.360A

                        ポリイミド粘着テープ No.360A

                          3M ガラスクロステ-プ 361

                          3M ガラスクロステ-プ 361

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) マクセルスリオンテック 寺岡製作所 アキレス スリーエムジャパン マクセルスリオンテック トラスコ中山 日東電工アメリカ(旧パーマセル) スリーエムジャパン 寺岡製作所 日東電工 スリーエムジャパン
                            通常価格 6,260円 9,678円 6,256円 2,733円 54,051円 11,741円 66,326円 1,628円 8,227円 10,560円 1,894円 22,820円 9,192円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            テープ厚(mm) 0.191 - - - - - - 0.2 - - 0.18 - 0.16
                            テープ長さ(m) 33 - - - - - - - - - 30 - 54.8
                            ホワイト - - - - - - ホワイト - - ホワイト - ホワイト
                            基材 ガラスクロス - - - - - - ガラスクロス - - ガラスクロス - ガラスクロス
                            粘着剤 シリコーン系 - - - - - - シリコーン系 - - ゴム系 - シリコーン系

                            ガラスクロス粘着テープ P212のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P212X1/2
                            P212X2
                            P212X3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            MIL規格 航空機SPEC

                            6,260円

                            ( 6,886円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12.7MIL-|-19166CBAC5307

                            20,502円

                            ( 22,552円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50.8MIL-|-19166CBAC5307

                            8,452円

                            ( 9,297円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            19MIL-|-19166CBAC5307

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました