(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1102180615HPSL-5
プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ プリズムハンシャチクコウSLカンバンハーフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,881円
税込単価
22,969円

【特長】・分かりやすい表記で現場の安全を守ります・反射機能と蓄光機能を併せ持っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
  • 板面サイズ(mm):
    縦×横:1400×275
  • 高さ(mm):
    1560
  • 奥行(mm):
    30
  • 間口(mm):
    280
  • 仕様1:
    反射型板面、鉄枠付
  • 質量(kg):
    4.6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1102180615HPSL-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

1102180615HPSL-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1102180615HPSL-5

段差あり
4573454538727
116-1165

1個

20,881( 22,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分かりやすい表記で現場の安全を守ります
・反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です
・反射と蓄光機能を併せもった「アルファ・プリズム」を使用(NETIS登録番号:QS-170008-A)
【用途】
・道路工事での規制表示に
・工事現場周辺の安全確保に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリズム反射蓄光SL立看板ハーフの型番1102180615HPSL-5のページです。
型番1102180615HPSL-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

    グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8

    グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8

      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13

      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13

        グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

        グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

          ハーフ275 SL立看板

          ハーフ275 SL立看板

            サインスタンドAL Bタイプ

            サインスタンドAL Bタイプ

              SL立看板

              SL立看板

                蛍光 高輝度 工事看板

                蛍光 高輝度 工事看板

                  メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                  通常価格 20,881円 22,320円 22,320円 22,320円 7,563円 28,987円 5,635円 8,700円
                  通常出荷日 1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ 表示スタンド - - - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                  材質(本体) スチール - - - - その他 スチール -
                  表示内容 その他 - - - - - - その他
                  その他 - - - - - - -
                  色詳細 - - - - - - -

                  プリズム反射蓄光SL立看板ハーフのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1102180615HPSL-2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  表示内容詳細 JANコード トラスココード

                  20,881円

                  ( 22,969円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  片側交互通行4573454538697116-1162

                  標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました