(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光 高輝度 工事看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1102103501
蛍光 高輝度 工事看板 ケイコウオレンジコウキド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,700円
税込単価
9,570円

【特長】・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 表示内容:
    その他
  • 詳細タイプ:
    工事看板
  • 横(mm):
    550
  • 縦(mm):
    1400
  • 質量(kg):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鉄板のエッジ面などは鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋など)を着用してください。

型番

1102103501 解除

Loading...

 
カタログを表示

1102103501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
色詳細
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1102103501

スチール
オレンジ
蛍光オレンジ高輝度
段差注意
4573454531919
859-1000
-

1個

8,700( 9,570円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します
・鉄枠付
【用途】
・工事用立看板として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 鉄板のエッジ面などは鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋など)を着用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光 高輝度 工事看板 の型番1102103501のページです。
型番1102103501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光 高輝度 工事看板

蛍光 高輝度 工事看板

    SL立看板

    SL立看板

      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8

      グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8

        プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

        プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ

          グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

          グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

            グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13

            グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13

              ハーフ275 SL立看板

              ハーフ275 SL立看板

                仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-10 徐行 鉄枠付き

                仙台銘板 PXスリムカンバン 蛍光黄色高輝度HYS-10 徐行 鉄枠付き

                  メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス 仙台銘板
                  通常価格 8,700円 5,635円 22,320円 20,881円 22,320円 22,320円 7,563円 13,553円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド - - 表示スタンド 表示スタンド
                  表示内容 その他 - - その他 - - - -
                  詳細タイプ 工事看板 片面式 - - - - 片面式 -
                  横(mm) 550 - - - - - - -
                  縦(mm) 1400 - - - - - - -

                  蛍光 高輝度 工事看板 のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1102102601
                  1102103801
                  1102104201
                  1102104401
                  1102106101
                  1102253801
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  材質(本体) 色詳細 表示内容詳細 JANコード トラスココード 材質1

                  8,700円

                  ( 9,570円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  スチールオレンジ蛍光オレンジ高輝度徐行4573454532015859-0996-

                  8,700円

                  ( 9,570円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  スチールオレンジ蛍光オレンジ高輝度車線減右矢4573454531858859-1001-

                  8,700円

                  ( 9,570円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  スチールオレンジ蛍光オレンジ高輝度お願い4573454532053859-1004-

                  11,600円

                  ( 12,760円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  その他オレンジ蛍光オレンジ高輝度停止位置4573454531933859-1005鉄板

                  8,700円

                  ( 9,570円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  スチールオレンジ蛍光オレンジ高輝度速度落とせ4573454531834859-1009-

                  12,834円

                  ( 14,117円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  その他その他蛍光イエロー高輝度車線減右矢4573454531841859-1015鉄板

                  標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました