(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,015円
税込単価
2,217円

【特長】・応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表...

詳細情報を確認する

型番

WMS508-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMS508-1

2個

2,015( 2,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます
・つや消しのマット板なので、光が反射しにくく標示文字がみえやすいです
・木目調の壁などに自然にとけこみます
【商品仕様】
・取付方法:貼付タイプ(テープ付)
・取付仕様:粘着テープ
・縦(mm):50
・色:ウォールナット
・表示内容:使用中/空室
・横(mm):130
・厚さ(mm):8
・材質:アクリル
・JANコード:4977720034829
・トラスココード:113-4344
・質量:47g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッットの型番WMS508-1のページです。
型番WMS508-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット

    光 ドアサイン ウッドライク メープル

    光 ドアサイン ウッドライク メープル

      ユニット 室名表示板 大会議室

      ユニット 室名表示板 大会議室

        ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

        ドア表示蓄光ステッカー 2枚組

          室名表示板 女子トイレ

          室名表示板 女子トイレ

            光 多国語プレート 分煙

            光 多国語プレート 分煙

              室名表示板 喫煙所

              室名表示板 喫煙所

                緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                  ユニット 室名表示板 女子ロッカー

                  ユニット 室名表示板 女子ロッカー

                    ドア表示蓄光ステッカー

                    ドア表示蓄光ステッカー

                      ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                      ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                        室名表示板 応接室

                        室名表示板 応接室

                          マンガ標識

                          マンガ標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 2,015円 2,015円 750円 572円 577円 650円 577円 1,210円 750円 857円 577円 750円 669円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~  

                            光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました