(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 下履き手袋-LAきなり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 下履き手袋-LAきなり

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182円
税込単価
200円

【特長】・肌に優しい綿101%、通気性、吸湿性が良好です【商品仕様】・一般軽作...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    きなり
  • JANコード:
    4965277011707
  • トラスココード:
    854-8246
  • 素材:
    綿100%
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
117

117

1双

1個

182( 200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌に優しい綿101%、通気性、吸湿性が良好です
【商品仕様】
・一般軽作業
・日本製
・全長(cm):21.5
・手のひら周り(cm):17
・中指長さ(cm):6.5
・材質:純綿
・JANコード:4965277011707
・トラスココード:854-8246
・質量:23g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

福徳 下履き手袋-LAきなりの型番117のページです。
型番117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 下履き手袋-LAきなり

福徳 下履き手袋-LAきなり

    下履き手袋きなり

    下履き手袋きなり

      細編混紡3.5本編

      細編混紡3.5本編

        純綿ブルドック手袋

        純綿ブルドック手袋

          富士手袋 ニュー小指下げ軍手

          富士手袋 ニュー小指下げ軍手

            エコ龍軍手(12双入)

            エコ龍軍手(12双入)

              15Gインナーグローブ 5双組

              15Gインナーグローブ 5双組

                福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                福徳 綿どころ薄手純綿手袋 M 12双組

                  軽作業用手袋

                  軽作業用手袋

                    純綿超ごつい手袋”(1双入)

                    純綿超ごつい手袋”(1双入)

                      エコ極軍手

                      エコ極軍手

                        #600 国産軍手日本一

                        #600 国産軍手日本一

                          福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

                          福徳 綿どころ薄手純綿手袋 L 12双組

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 富士手袋 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 ミタニ ミタニ 福徳産業
                            通常価格 182円 937円 1,560円 2,270円 626円 1,647円 983円 2,311円 1,278円 399円 862円 927円 2,166円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - - - 作業用 - - - - - -
                            商品タイプ 軍手 インナータイプ - - - - インナータイプ - - - - - -
                            サイズ M L L L - L - M - フリー フリー フリー L
                            ゲージ 13 13 - - - 7 15 - 10 7 - - -
                            きなり キナリ キナリ キナリ - 生成 ホワイト ホワイト - 生成 - -

                            福徳 下履き手袋-LAきなりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました