(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.603ニトリルソフト手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.603ニトリルソフト手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円

【特長】・耐油性に優れた二トリルゴム手袋です・表面の発泡コーティングで柔らかさ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム/裏:綿(メリヤス)
  • 全長(cm):
    26
  • すべり止め:
    発泡コーティング
  • 食品衛生法:
    適合
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 色:
    ブルー
  • 裏毛:
    なし
  • 裏布:
  • 厚み(mm):
    1.05

型番

ST76058 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST76058

M
4901070760589
114-3576
74
22.6
7.1

5個

674( 741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れた二トリルゴム手袋です
・表面の発泡コーティングで柔らかさとグリップ感を持たせました
【用途】
・防カビ・防菌・防臭加工

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.603ニトリルソフト手袋の型番ST76058のページです。
型番ST76058に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.603ニトリルソフト手袋

No.603ニトリルソフト手袋

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

      ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

      ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

        ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

        ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

          UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

          UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

            メーカー エステー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 UVEX
            通常価格 548円 848円 751円 624円 2,037円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
            使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
            商品タイプ ニトリルゴム - すべり止め すべり止め すべり止め
            材質1 表:ニトリルゴム/裏:綿(メリヤス) - - - -
            全長(cm) 26 - - - -
            すべり止め 発泡コーティング - - - -

            No.603ニトリルソフト手袋のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ST76059
            ST76060
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

            674円

            ( 741円 )
            5個 あり

            1日目

            L4901070760596114-357777247.6

            548円

            ( 603円 )
            5個 あり

            1日目

            LL4901070760602114-357880258.1

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました