(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジカルフォレスター#005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MF005-BK-260
マジカルフォレスター#005 マジカルフォレスター#005

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,833円
税込単価
19,616円

【特長】・山林作業用の安全スパイクシューズです・つまづき、当たり傷などで傷みや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 形状:
    編上靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質(アッパー):
    天然皮革 合皮+合成繊維
  • 材質(底材):
    ゴム+鋼製スパイクピン
  • 材質(先芯):
    樹脂
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 仕様:
    林業・狩猟・法面作業に/スパイクソール/撥水加工

型番

MF005-BK-260 解除

Loading...

 
カタログを表示

MF005-BK-260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF005-BK-260

26
124-3614
1360

1個

17,833( 19,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・山林作業用の安全スパイクシューズです
・つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました
・ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジカルフォレスター#005の型番MF005-BK-260のページです。
型番MF005-BK-260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジカルフォレスター#005

マジカルフォレスター#005

    防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

    防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

      スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック

      スーパーめちゃ軽セフティシューズ ブラック

        メーカー 丸五 ケニス ジーベック
        通常価格 14,358円 5,600円 6,043円
        通常出荷日 1日目   9日目   1日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴
        形状 編上靴 長靴 短靴
        甲被タイプ ひも式 ひも無し ひも式
        カラー 黒系 白系 黒系
        先芯 あり なし あり

        マジカルフォレスター#005のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MF005-BK-280
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        トラスココード 質量(g)

        14,358円

        ( 15,794円 )
        1個 あり

        1日目

        28124-36021550

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました