(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 マンダムサンダル#901 ブラック L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNDM901-BK-M
丸五 マンダムサンダル#901 ブラック L マルゴ マンダムサンダル#901 ブラック M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

【特長】・疲れた足を優しく包み込みます・丸洗いできます【商品仕様】・内装作業、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    アッパー材:PVC
  • 材質2:
    底材:PVC
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5-8乗Ω(23℃ C3)
  • 規格詳細:
    JIS T 8103 C3相当

型番

MNDM901-BK-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

MNDM901-BK-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法詳細(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNDM901-BK-M

4982841606008
114-3622
24.0~26.0
530
M
M
M

1個

1,360( 1,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲れた足を優しく包み込みます
・丸洗いできます
【商品仕様】
・内装作業、帯電防止機能必要作業
・帯電防止
・JIST8103C3相当
・電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃C3)
・寸法(cm):27.0-29.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:アッパー材:PVC
・底材:PVC
・トラスココード:114-3623
・質量:620g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 マンダムサンダル#901 ブラック Lの型番MNDM901-BK-Mのページです。
型番MNDM901-BK-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 マンダムサンダル#901 ブラック L

丸五 マンダムサンダル#901 ブラック L

    丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

    丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

      静電作業靴 ELEPASS307

      静電作業靴 ELEPASS307

        メーカー 丸五 丸五 ミドリ安全
        通常価格 1,360円 1,496円 7,188円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ スリッパ スリッパ 作業靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
        耐油性 なし なし -
        静電気帯電防止機能 あり あり あり
        カラー 黒系 白系 白系

        丸五 マンダムサンダル#901 ブラック Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MNDM901-BK-L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード 寸法詳細(cm) 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

        1,496円

        ( 1,646円 )
        1個 あり

        1日目

        4982841606015114-362327.0~29.0620LLL

        スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました