(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,496円
税込価格
1,646円

【特長】・疲れた足を優しく包み込みます・丸洗いできます【商品仕様】・内装作業、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    アッパー材:PVC
  • 材質2:
    底材:PVC
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5-8乗Ω(23℃ C3)
  • 規格詳細:
    JIS T 8103 C3相当

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法詳細(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4982841605018
114-3625
27.0~29.0
620
L
L
L

1個

1,496( 1,646円 )

1日目

4982841605001
114-3624
24.0~26.0
530
M
M
M

1個

1,496( 1,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲れた足を優しく包み込みます
・丸洗いできます
【商品仕様】
・内装作業、帯電防止機能必要作業
・帯電防止
・JIST8103C3相当
・電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃C3)
・寸法(cm):27.0-29.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト
・材質:アッパー材:PVC
・底材:PVC
・トラスココード:114-3625
・質量:620g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

    丸五 マンダムサンダル#901 ブラック L

    丸五 マンダムサンダル#901 ブラック L

      メーカー 丸五 丸五
      通常価格 1,496円 1,360円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ スリッパ スリッパ
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 あり あり
      カラー 白系 黒系

      丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト Lのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました