(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革手袋 PL160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL160-L
豚革手袋 PL160 ブタカワテブクロ PL160 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円

【特長】 ・摩耗に強く、軽量で通気性に優れています ・手袋からの発じんが少なく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 厚み(mm):
    0.6
  • 材質:
    手のひら部:豚本革/手甲部:ポリエステル

型番

PL160-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

PL160-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL160-L

L
4957520539526
308-7271
19
21.5
8.3
30

1個

1,047( 1,152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、軽量で通気性に優れています
・手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています
・甲部にポリエステルを使用し、作業性が非常に良く、細かな作業に適しています
【用途】
・精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用など
・電工作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革手袋 PL160の型番PL160-Lのページです。
型番PL160-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚革手袋 PL160

豚革手袋 PL160

    豚本革手袋 PL160

    豚本革手袋 PL160

      シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

      シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

        ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

        ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

          豚革手袋 S-160CB

          豚革手袋 S-160CB

            シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

            シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

              シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

              シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

                クレスト アルミ

                クレスト アルミ

                  豚クレスト手袋 甲メリヤス

                  豚クレスト手袋 甲メリヤス

                    クレストスタンダード

                    クレストスタンダード

                      豚クレスト 甲メリヤス マジック付

                      豚クレスト 甲メリヤス マジック付

                        豚革 クレスト

                        豚革 クレスト

                          ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

                          ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

                            メーカー シモン シモン シモン ミドリ安全 シモン シモン シモン ホーケン ミスミ ホーケン 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全
                            通常価格 1,047円 898円 1,872円 1,115円 770円 1,872円 1,872円 1,127円 468円 1,788円 793円 1,160円 1,435円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            商品タイプ 革手 - - - 革手 - - 革手 革手 革手 革手 - -
                            革手袋種類 表革 - - - - - - 表革 表革 表革 表革 - -
                            厚み(mm) 0.6 - - - - - - - - - - - -
                            材質 手のひら部:豚本革/手甲部:ポリエステル - - - 豚本革、甲: ポリエステル - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL160-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,047円

                            ( 1,152円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4957520539533308-72801820.5828

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました