(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革手袋 裏地付 PL719

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL719-L
豚革手袋 裏地付 PL719 ブタカワテブクロ PL719 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,127円
税込単価
1,240円

【特長】 ・作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています ・袖口マジッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質:
    豚本革/裏地:綿100%
  • 仕様詳細:
    袖口マジック止め式裏地付

型番

PL719-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

豚革手袋 裏地付 PL719 製品特長・仕様
商品情報を表示

PL719-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL719-L

L
4957520534729
816-6055
90

10個

1,127( 1,240円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています
・袖口マジック式でフィット感に優れています
・裏地付の為、吸汗や防寒の機能があります
【用途】
・機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豚革手袋 裏地付 PL719の型番PL719-Lのページです。
型番PL719-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚革手袋 裏地付 PL719

豚革手袋 裏地付 PL719

    マジック式手袋(裏地付タイプ)

    マジック式手袋(裏地付タイプ)

      シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白M寸

      シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白M寸

        牛本革手袋 CG717

        牛本革手袋 CG717

          マジック式手袋豚本革製

          マジック式手袋豚本革製

            マジック式革手袋 当て付タイプ

            マジック式革手袋 当て付タイプ

              シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 S寸

              シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 S寸

                豚革クレストマジック手袋

                豚革クレストマジック手袋

                  牛本革手袋 MO-132

                  牛本革手袋 MO-132

                    シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白LL寸

                    シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白LL寸

                      牛本革手袋 CG718

                      牛本革手袋 CG718

                        PU薄手手袋(エンボス加工)

                        PU薄手手袋(エンボス加工)

                          シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 L寸

                          シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 L寸

                            メーカー シモン トラスコ中山 シモン シモン トラスコ中山 トラスコ中山 シモン 南村製作所 富士グローブ シモン シモン トラスコ中山 シモン
                            通常価格 1,099円 1,380円 1,232円 1,938円 1,294円 1,517円 1,119円 1,092円 1,942円 1,119円 1,632円 1,157円 1,119円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 革手 革手 - - 革手 革手 - 革手 - - - ポリウレタン -
                            革手袋種類 表革 表革 - - 表革 表革 - 表革 - - - 合成皮革 -
                            材質 豚本革/裏地:綿100% - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 袖口マジック止め式裏地付 - - - - - - - - - - - -

                            豚革手袋 裏地付 PL719のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL719-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,099円

                            ( 1,209円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            M4957520534712816-605685

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました