(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト 耐油作手 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト 耐油作手 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
261円
税込単価
287円

【特長】・裏毛付つきで温かく、丈夫で長持ちです・油、洗剤、酸、アルカリなどの薬...

詳細情報を確認する

型番

WH-060-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

オカモト 耐油作手 L 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH-060-L

1個

261( 287円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏毛付つきで温かく、丈夫で長持ちです
・油、洗剤、酸、アルカリなどの薬品に強いです
【商品仕様】
・機械工業・化学工業用に
・自動車、機械の組み立て作業に
・石油精製業に
・ビニール薄手
・耐油
・色:グリーン
・サイズ:L
・全長(cm):26.0
・手のひら周り(cm):23.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):0.55
・材質:塩化ビニール
・JANコード:4970520421257
・トラスココード:117-0924
・質量:113g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト 耐油作手 Lの型番WH-060-Lのページです。
型番WH-060-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オカモト 耐油作手 L

オカモト 耐油作手 L

    ミエローブ NO.200グレー L

    ミエローブ NO.200グレー L

      ミエローブ ニュー耐油アップ L

      ミエローブ ニュー耐油アップ L

        ミエローブ NO.200K LL

        ミエローブ NO.200K LL

          川西 耐油マックス 1P Sサイズ

          川西 耐油マックス 1P Sサイズ

            ミエローブ NO.200茶 L

            ミエローブ NO.200茶 L

              ミエローブ(R) NO.250スベリ止め

              ミエローブ(R) NO.250スベリ止め

                ミエローブ(R)No.210-K 手袋

                ミエローブ(R)No.210-K 手袋

                  ミエローブ(R) 耐油ミトン

                  ミエローブ(R) 耐油ミトン

                    ミエローブ NO・230-E L

                    ミエローブ NO・230-E L

                      ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

                      ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

                        メーカー オカモト 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 川西工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン)
                        通常価格 261円 697円 748円 534円 542円 544円 847円 550円 777円 683円 1,506円
                        通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目  

                        オカモト 耐油作手 Lのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました