(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト 薄手耐油ファイン M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト 薄手耐油ファイン M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143円
税込単価
157円

【特長】・手にフィットするしなやかな薄手です【商品仕様】・家庭用・軽作業用に・...

詳細情報を確認する

型番

WH-012-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

オカモト 薄手耐油ファイン M 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH-012-M

1個

143( 157円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットするしなやかな薄手です
【商品仕様】
・家庭用・軽作業用に
・一般機械工業・清掃・サービス業に
・ビニール薄手
・耐油
・色:ブルー
・サイズ:M
・全長(cm):29.0
・手のひら周り(cm):20.0
・中指長さ(cm):7.8
・厚さ(mm):0.3
・材質:塩化ビニール
・JANコード:4970520422179
・トラスココード:119-5972
・質量:56g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト 薄手耐油ファイン Mの型番WH-012-Mのページです。
型番WH-012-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オカモト 薄手耐油ファイン M

オカモト 薄手耐油ファイン M

    ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

    ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

      ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

      ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

        メーカー オカモト 三重化学工業 三重化学工業
        通常価格 143円 624円 624円
        通常出荷日 7日目   1日目   1日目~  

        オカモト 薄手耐油ファイン Mのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました