(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GCRGG75
ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ【20個入り】 ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ7.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,749円
税込単価
4,124円

【特長】・左右別の高品質な手袋です・無菌作業・無塵作業に適しています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    天然ゴム・ラテックス
  • 厚み(mm):
    0.2
  • サイズ:
    その他
  • 色:
    ナチュラル
  • 全長(cm):
    27.0
  • ISO Class:
    5(Fed/STDクラス100)相当
  • 仕様1:
    製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
  • 仕様2:
    γ線滅菌処理済み

(i)ご注意

  • 使用期限を設けています。

型番

GCRGG75 解除

Loading...

 
カタログを表示

GCRGG75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(インチ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCRGG75

7.5
4547691686596
117-0920
620
19

1パック

20個入り

3,749( 4,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右別の高品質な手袋です
・無菌作業・無塵作業に適しています

(i)ご注意

  • 使用期限を設けています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップの型番GCRGG75のページです。
型番GCRGG75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップ

    ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

    ミクロハンド CRスムース ガンマーメッキン

      クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

      クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)

        クリーンノールネオプレン手袋 100枚入

        クリーンノールネオプレン手袋 100枚入

          メーカー オカモト オカモト オカモト アズワン
          通常価格 3,749円 3,749円 3,662円 6,199円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 手袋 手袋 手袋 -
          材質 天然ゴム・ラテックス 天然ゴム・ラテックス その他 -
          厚み(mm) 0.2 0.2 0.2 -
          サイズ その他 その他 その他 -
          ナチュラル ナチュラル ナチュラル -

          ミクロハンド CR ガンマーメッキングリップのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          GCRGG65
          GCRGG80
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (インチ)
          JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm)

          3,989円

          ( 4,388円 )

          20個入り

          1パック あり

          1日目

          6.54547691686572117-092354018.6

          3,749円

          ( 4,124円 )

          20個入り

          1パック あり

          1日目

          84547691686602119-597564020.4

          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました