(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンウェア C1351N/C1351G フード一体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C1351G-L
クリーンウェア C1351N/C1351G フード一体型 フードイッタイガタクリーンウエア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,476円
税込単価
10,424円

【特長】・フード付のクリーンウエアです・作業者からの発塵とESD防止対策・Fe...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細タイプ:
    フード一体型
  • 帯電防止仕様:
    JIST8118に準拠
  • 材質:
    ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C1351G-L 解除

Loading...

商品情報を表示

C1351G-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1351G-L

グリーン系
L
グリーン
4979058908476
825-8927
350
76~85
73
163.5
120

1個

9,476( 10,424円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フード付のクリーンウエアです
・作業者からの発塵とESD防止対策
・Fed.Std.209dクラス100対応
・帯電防止仕様:JIST8118に準拠
・センターファスナー
・袖口二重構造
・男女兼用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア C1351N/C1351G フード一体型の型番C1351G-Lのページです。
型番C1351G-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンウェア C1351N/C1351G フード一体型

クリーンウェア C1351N/C1351G フード一体型

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

    クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

      ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L

        スモックコート

        スモックコート

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ゴールドウイン
          通常価格 9,476円 9,476円 10,763円 6,454円
          通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
          商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア
          種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - クリーンルーム用ウェア
          グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - 10000
          詳細タイプ フード一体型 長袖 クリーンスーツ、フード一体型   - -
          帯電防止仕様 JIST8118に準拠 - - -

          クリーンウェア C1351N/C1351G フード一体型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          C1351G-S
          C1351N-L
          C1351N-S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm) 股下(cm) 着丈(cm) 適応胸囲(cm)

          9,476円

          ( 10,424円 )
          1個 あり

          6日目

          グリーン系Sグリーン4979058908452825-893031068~7767149.5112

          9,476円

          ( 10,424円 )
          1個 あり

          4日目

          ネイビー系Lネイビー4979058908636825-893535076~8573163.5120

          9,476円

          ( 10,424円 )
          1個 あり

          6日目

          ネイビー系Sネイビー4979058908612825-893831068~7767149.5112

          フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました