(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,762円
税込単価
11,838円

【特長】・フード付のクリーンウエアです【商品仕様】・作業者からの発塵とESD防...

詳細情報を確認する

型番

C1351N-4L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1351N-4L

1個

10,762( 11,838円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フード付のクリーンウエアです
【商品仕様】
・作業者からの発塵とESD防止対策
・Fed.Std.209dクラス100対応
・帯電防止仕様:JIST8118に準拠
・センターファスナー
・袖口二重構造
・男女兼用
・色:ネイビー
・サイズ:4L
・ウエスト(cm):88-97
・着丈(cm):184.5
・股下(cm):82
・適応胸囲(cm):132
・材質:ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
・JANコード:4979058908667
・トラスココード:825-8933
・質量:410g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-4Lの型番C1351N-4Lのページです。
型番C1351N-4Lに関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました