(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 一般型クリーンウェア C1031B-3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 一般型クリーンウェア C1031B-3L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,955円
税込価格
9,851円

【特長】・一般的なクリーンウエアです【商品仕様】・作業者からの発塵とESD防止...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー系
3L
-
4979058889270
825-8877
370.000
84-93
79
177.5
128

1個

8,955( 9,851円 )

4日目

ブルー系
4L
-
4979058889287
825-8878
390.000
88-97
82
184.5
132

1個

8,955( 9,851円 )

4日目

ネイビー系
L
-
4979058902979
825-8904
330.000
76-85
73
163.5
120

1個

8,955( 9,851円 )

1日目

ネイビー系
LL
-
4979058902986
825-8905
350
80-89
76
170.5
124

1個

8,955( 9,851円 )

1日目

ホワイト系
L
-
4979058889171
825-8912
330.000
76-85
73
163.5
120

1個

8,955( 9,851円 )

4日目

ホワイト系
LL
-
4979058889188
825-8913
350
80-89
76
170.5
124

1個

8,955( 9,851円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なクリーンウエアです
【商品仕様】
・作業者からの発塵とESD防止対策
・Fed.Std.209dクラス100対応
・帯電防止仕様:JIST8118に準拠
・センターファスナー
・男女兼用
・色:ブルー
・サイズ:3L
・ウエスト(cm):84-93
・着丈(cm):177.5
・股下(cm):79
・適応胸囲(cm):128
・材質:ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
・JANコード:4979058889270
・トラスココード:825-8877
・質量:370g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 一般型クリーンウェア C1031B-3Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました