(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 高通気性超静電クリーンウェア C1001B-3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C1001W-L
ミドリ安全 高通気性超静電クリーンウェア C1001B-3L コウツウキセイチョウセイエンクリーンウエア

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,710円
税込単価
13,981円

【特長】・超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました・斜めファスナー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
  • 材質2:
    ウエスト部:ゴム、ヒモ併用

型番

C1001W-L 解除

Loading...

商品情報を表示

C1001W-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1001W-L

ホワイト系
L
4979058939241
821-9525
330.000
76-85
71
163
119

1個

12,710( 13,981円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました
・斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます
【商品仕様】
・作業者からの発塵とESD防止対策
・Fed.Std.209dクラス10対応
・帯電防止仕様:IEC61340-5-1に準拠、JIST8118に準拠
・斜めファスナー
・袖口、裾口二重構造
・空気孔付
・パイピング縫製
・男女兼用
・色:ブルー
・サイズ:3L
・ウエスト(cm):84-93
・着丈(cm):177
・股下(cm):77
・適応胸囲(cm):127
・材質:ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
・ウエスト部:ゴム、ヒモ併用
・JANコード:4979058939340
・トラスココード:825-8869
・質量:370g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 高通気性超静電クリーンウェア C1001B-3Lの型番C1001W-Lのページです。
型番C1001W-Lに関する仕様情報を記載しております。

ミドリ安全 高通気性超静電クリーンウェア C1001B-3Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C1001B-3L
C1001B-L
C1001B-LL
C1001W-LL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm) 股下(cm) 着丈(cm) 適応胸囲(cm)

14,460円

( 15,906円 )
1個 あり

6日目

ブルー系3L4979058939340825-8869370.00084-9377177127

12,710円

( 13,981円 )
1個 あり

6日目

ブルー系L4979058939326825-8872330.00076-8571163119

12,710円

( 13,981円 )
1個 あり

6日目

ブルー系LL4979058939333825-887335080-8974170123

14,460円

( 15,906円 )
1個 -

5日目

ホワイト系LL4979058939258821-952635080-8974170123

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました