(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,007円
税込単価
11,008円

【特長】・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます・ク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

SU551-27.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU551-27.5

1個

10,007( 11,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です
・洗濯することが出来ます
【商品仕様】
・JIST8103ED-W/C2/人工皮革製合格
・色:ホワイト
・寸法(cm):27.5
・足幅サイズ:EEE
・材質:甲被:人工皮革/ポリエステル
・靴底:新発泡ポリウレタン2層
・JANコード:4979058759306
・トラスココード:811-1693
・質量:645g

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CMの型番SU551-27.5のページです。
型番SU551-27.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM

ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM

    クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551

    クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551

      クリーン静電靴 SU401

      クリーン静電靴 SU401

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 10,007円 10,007円 6,497円
        通常出荷日 1日目   1日目~   6日目  

        ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CMのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました