(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU551-24.5
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 クリーンセイデングツ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,007円
税込単価
11,008円

【特長】・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます・ク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:人工皮革/ポリエステル
  • 材質2:
    靴底:新発泡ポリウレタン2層
  • 仕様:
    ハーフフード ファスナー式
  • 備考:
    JIST8103ED-W/C2/人工皮革製合格

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

SU551-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

SU551-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU551-24.5

24.5
4979058759245
811-1687
555

1個

10,007( 11,008円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です
・洗濯することが出来ます

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551の型番SU551-24.5のページです。
型番SU551-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551

    ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM

    ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM

      静電ブーツ SU551 27.5cm

      静電ブーツ SU551 27.5cm

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械
        通常価格 10,007円 10,007円 13,621円
        通常出荷日 1日目~   1日目   6日目  
        商品タイプ シューズ・ブーツ - -
        ホワイト - -
        足幅 EEE - -
        材質1 甲被:人工皮革/ポリエステル - -
        材質2 靴底:新発泡ポリウレタン2層 - -

        クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        クリーンルーム用
        評価 4.0満足度:4.02023/05/30
        クリーンルームでの作業用に使用しています。
        安価ですが問題なく履き続けています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        SU551-25.0
        SU551-26.0
        SU551-27.0
        SU551-28.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        10,007円

        ( 11,008円 )
        1個 あり

        4日目

        254979058759252811-1688570

        10,007円

        ( 11,008円 )
        1個 あり

        1日目

        264979058759276811-1690600

        10,007円

        ( 11,008円 )
        1個 あり

        1日目

        274979058759290811-1692630

        10,007円

        ( 11,008円 )
        1個 あり

        1日目

        284979058759313811-1694660

        クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました