(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電作業靴 PS-01S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PS-01S-W-25.0
静電作業靴 PS-01S セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,205円
税込単価
4,626円

【特長】・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します・通気性に優れています

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 足幅:
    EEE
  • 質量(g):
    490
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    靴底:新発泡ポリウレタン1層
  • 電気抵抗値(Ω):
    1.0×10の5~8乗
  • 備考:
    JIST8103一般静電作業靴に準拠。IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)重量は26.0cmを基準にした標準重量です。

型番

PS-01S-W-25.0 解除

Loading...

商品情報を表示

PS-01S-W-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-01S-W-25.0

ホワイト
25
4979058671431
859-3843

1個

4,205( 4,626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・通気性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)重量は26.0cmを基準にした標準重量です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電作業靴 PS-01Sの型番PS-01S-W-25.0のページです。
型番PS-01S-W-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電作業靴 PS-01S

静電作業靴 PS-01S

    ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.5cm

    ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.5cm

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 4,069円 4,205円
      通常出荷日 1日目~   2日目  
      商品タイプ シューズ・ブーツ -
      足幅 EEE -
      質量(g) 490 -
      材質1 甲被:人工皮革 -
      材質2 靴底:新発泡ポリウレタン1層 -

      静電作業靴 PS-01Sのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      PS-01S-BK-22.5
      PS-01S-BK-23.0
      PS-01S-BK-23.5
      PS-01S-W-25.5
      PS-01S-W-26.0
      PS-01S-W-26.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード

      4,071円

      ( 4,478円 )
      1個 あり

      1日目

      ブラック22.54979058671721859-3924

      4,205円

      ( 4,626円 )
      1個 あり

      4日目

      ブラック234979058671738859-3925

      4,071円

      ( 4,478円 )
      1個 あり

      4日目

      ブラック23.54979058671745859-3926

      4,205円

      ( 4,626円 )
      1個 あり

      2日目

      ホワイト25.54979058671448859-3844

      4,205円

      ( 4,626円 )
      1個 あり

      2日目

      ホワイト264979058671455859-3845

      4,205円

      ( 4,626円 )
      1個 あり

      1日目

      ホワイト26.54979058671462859-3846

      クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました