(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電作業靴 エレパス M103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M103-28.0
静電作業靴 エレパス M103 セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,036円
税込単価
6,640円

【特長】・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。【用途】・クリーンルー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:ビニールレザー/メッシュ
  • 材質2:
    靴底:PVC
  • 備考:
    クリーンルームでの作業に/IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

M103-28.0 解除

Loading...

商品情報を表示

M103-28.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M103-28.0

28
4979058931887
120-3640
660

1個

6,036( 6,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
【用途】
・クリーンルームでの作業に。

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電作業靴 エレパス M103の型番M103-28.0のページです。
型番M103-28.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電作業靴 エレパス M103

静電作業靴 エレパス M103

    ミドリ安全 静電作業靴 エレパス M103 25.5cm

    ミドリ安全 静電作業靴 エレパス M103 25.5cm

      静電作業靴 エレパス M101

      静電作業靴 エレパス M101

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 4,344円 6,036円 3,626円
        通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~  
        商品タイプ シューズ・ブーツ - シューズ・ブーツ
        ホワイト - ホワイト
        足幅 EEE - EEE
        材質1 甲被:ビニールレザー/メッシュ - 甲被:ビニールレザー
        材質2 靴底:PVC - 靴底:PVC

        静電作業靴 エレパス M103のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        M103-23.0
        M103-23.5
        M103-24.0
        M103-25.0
        M103-26.0
        M103-27.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        6,036円

        ( 6,640円 )
        1個 あり

        6日目

        234979058931788120-9950510

        6,036円

        ( 6,640円 )
        1個 あり

        6日目

        23.54979058931795120-2086530

        6,036円

        ( 6,640円 )
        1個 あり

        6日目

        .24.04979058931801120-3664540

        6,036円

        ( 6,640円 )
        1個 あり

        6日目

        254979058931825120-9930570

        4,344円

        ( 4,778円 )
        1個 あり

        4日目

        264979058931849121-4699600

        6,036円

        ( 6,640円 )
        1個 あり

        1日目

        274979058931863120-2011640

        クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました