(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 静電作業靴 エレパス M103 25.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 静電作業靴 エレパス M103 25.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,036円
税込単価
6,640円

【特長】・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します【商品仕様】・クリーンル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

M103-25.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M103-25.5

1個

6,036( 6,640円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します
【商品仕様】
・クリーンルームでの作業に
・IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠
・色:ホワイト
・寸法(cm):25.5
・足幅サイズ:EEE
・材質:甲被:ビニールレザー/メッシュ
・靴底:PVC
・JANコード:4979058931832
・トラスココード:120-3620
・質量:590g

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 静電作業靴 エレパス M103 25.5cmの型番M103-25.5のページです。
型番M103-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 静電作業靴 エレパス M103 25.5cm

ミドリ安全 静電作業靴 エレパス M103 25.5cm

    静電作業靴 エレパス M102

    静電作業靴 エレパス M102

      静電作業靴 エレパス M103

      静電作業靴 エレパス M103

        静電作業靴 エレパス M101

        静電作業靴 エレパス M101

          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 6,036円 3,626円 4,344円 3,626円
          通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目~  

          ミドリ安全 静電作業靴 エレパス M103 25.5cmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました