(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電作業靴 エレパス M102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電作業靴 エレパス M102

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,626円
税込価格
3,989円

【特長】・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。【用途】・クリーンルー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:ビニールレザー
  • 材質2:
    靴底:PVC
  • 備考:
    クリーンルームでの作業に/IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠<

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
4979058931610
120-8317
470

1個

3,626( 3,989円 )

6日目

23
4979058931634
120-9975
500

1個

3,626( 3,989円 )

4日目

23.5
4979058931641
121-3150
510

1個

3,626( 3,989円 )

1日目

24
4979058931658
121-4737
530

1個

3,626( 3,989円 )

1日目

25
4979058931672
120-8419
550

1個

3,626( 3,989円 )

4日目

26
4979058931696
120-6750
580

1個

3,626( 3,989円 )

4日目

28
4979058931733
120-5153
640

1個

3,626( 3,989円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
【用途】
・クリーンルームでの作業に。

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電作業靴 エレパス M102

静電作業靴 エレパス M102

    静電作業靴 エレパス M101

    静電作業靴 エレパス M101

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 3,626円 3,626円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ
      ホワイト ホワイト
      足幅 EEE EEE
      材質1 甲被:ビニールレザー 甲被:ビニールレザー
      材質2 靴底:PVC 靴底:PVC

      静電作業靴 エレパス M102のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました