(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455

通常単価(税別)
123,531円
税込単価
135,884円

【特長】 ・丈夫で衛生的です 【商品仕様】 ・研究室、理化学、製薬工場に ・間...

詳細情報を確認する

型番

DCS-225 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCS-225

1個

123,531( 135,884円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で衛生的です
【商品仕様】
・研究室、理化学、製薬工場に
・間口(mm):760
・奥行(mm):460
・高さ(mm):1590
・材質:本体:ステンレス(SUS304)
・トラスココード:117-2671
・質量:19kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455の型番DCS-225のページです。
型番DCS-225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455

キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455

    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

      ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き

      ドライシェルフCV DCS-255・255K カーテン無し・付き

        ドライシェルフ DSSM-2254

        ドライシェルフ DSSM-2254

          ステンレスバスケットワゴンNBW

          ステンレスバスケットワゴンNBW

            ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

            ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225K

              ドライシェルフ DSSB-2254

              ドライシェルフ DSSB-2254

                スーパードライングシェルフ DS-S-IR

                スーパードライングシェルフ DS-S-IR

                  キャニオン ドライシェルフCV_K9054050456

                  キャニオン ドライシェルフCV_K9054050456

                    ドライシェルフ 天板付カーテン 水受けトレー1枚付 DSS

                    ドライシェルフ 天板付カーテン 水受けトレー1枚付 DSS

                      ドライボード S(壁掛タイプ)

                      ドライボード S(壁掛タイプ)

                        メーカー キャニオン ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス 三商 キャニオン アズワン ケニス
                        通常価格 123,531円 182,069円 155,419円 216,795円 64,484円 262,773円 236,389円 98,000円 178,287円 184,999円 28,130円
                        通常出荷日 5日目   8日目   9日目   24日目   12日目   8日目   24日目   2日目   5日目   9日目   6日目  

                        キャニオン ドライシェルフCV_K9054050455のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました