(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ ボンベスタンドANX-B505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ ボンベスタンドANX-B505

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,342円
税込単価
28,976円

【特長】・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上・ボン...

詳細情報を確認する

型番

30-9099-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30-9099-12

1個

26,342( 28,976円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上
・ボンベ収納最大径:φ108mm以内
・収納ボンベ:500L×5本
・アジャスタ-付
【商品仕様】
・(W)620×(D)256×(H)447(mm)
・ボンベスタンドANX-B505
・材質:スチールにメラミン焼付塗装
・トラスココード:135-3057
・質量:7.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ ボンベスタンドANX-B505の型番30-9099-12のページです。
型番30-9099-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ ボンベスタンドANX-B505

テラオカ ボンベスタンドANX-B505

    テラオカ ボンベスタンドANX-B152

    テラオカ ボンベスタンドANX-B152

      テラオカ ボンベカート7000L

      テラオカ ボンベカート7000L

        テラオカ ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2

        テラオカ ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2

          トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900

          トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900

            メーカー テラオカ テラオカ テラオカ テラオカ アズワン
            通常価格 26,342円 25,367円 58,261円 104,775円 2,872円
            通常出荷日 6日目   6日目   15日目   19日目   1日目  

            テラオカ ボンベスタンドANX-B505のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました