(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ ボンベスタンドANX-B152

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ ボンベスタンドANX-B152

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,367円
税込単価
27,904円

【特長】・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上・ボン...

詳細情報を確認する

型番

30-9099-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30-9099-11

1個

25,367( 27,904円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上
・ボンベ収納最大径:φ160mm以内
・収納ボンベ:1500L×2本
・チェーン付
【商品仕様】
・(W)450×(D)300×(H)602.3(mm)
・ボンベスタンドANX-B152
・材質:スチールにメラミン焼付塗装
・トラスココード:135-6114
・質量:6.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ ボンベスタンドANX-B152の型番30-9099-11のページです。
型番30-9099-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ ボンベスタンドANX-B152

テラオカ ボンベスタンドANX-B152

    包丁殺菌庫 アスパルキントール

    包丁殺菌庫 アスパルキントール

      アネックス メラミン天板作業台 片面引出付 YMSシリーズ

      アネックス メラミン天板作業台 片面引出付 YMSシリーズ

        PCTFEスプーン 180mm

        PCTFEスプーン 180mm

          メーカー テラオカ 朝日産業 テラオカ コクゴ
          通常価格 25,367円 49,410円 163,302円 2,719円
          通常出荷日 6日目   4日目~   5日目   5日目  

          テラオカ ボンベスタンドANX-B152のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました